??
Селекция на CAD модел
K0566.03004055
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0566 - Rubber buffers steel or stainless steel, type A
Bill of material
K0566.03004055
BESTKIPP
Order No.
K0566.03004055
MATERIAL
material
Steel
D
diameter
30 mm
H
height
40 mm
G
thread
M8 mm
L
height
23 mm
BELASTUNG
Coad raiting
385 N
FEDERSTK
Spring stiffness
77
GEW
Approx. weight
0.0711 kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176915
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D

Embedded user actions